chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI10-P30-Y1 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI10-P30-Y1
Número de ID del pedido 10097
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
ATEX II 1 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, ATEX II 2 D, PL c, SIL 2
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
PA12-GF30
Color del cable
Azul
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
10
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.5
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Plástico
Salida eléctrica
NAMUR
Tamaño de la construcción
⌀ 30 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI10-P30-Y1
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
NAMUR
Distancia de detección (mm)
10
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 133.11
Total Producto/s
USD 133.11
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte