chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Sensor inductivo
BI1.5-EG08K-Y1-0.2-PSG3M
Número de ID del pedido 1003692
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, ATEX II 2 D, PL c, SIL 2
Calidad de la cara activa
PA12-GF20
Calidad de la carcasa
1.4427 SO
Color del cable
Azul
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable con conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
1.5
Frecuencia de conmutación (kHz)
5
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
0.2
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Salida eléctrica
NAMUR
Tamaño de la construcción
⌀ 8 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M8 x 1
Características clave
Conexión eléctrica
Cable con conector
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
NAMUR
Distancia de detección (mm)
1.5
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI1.5-EG08K-Y1-0.2-PSG3M
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 149.27
Total Producto/s
USD 149.27
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte