chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI1-EH04-Y1-V1330 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
BI1-EH04-Y1-V1330
Número de ID del pedido 1003044
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Aprobaciones
ATEX II 1 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, ATEX II 2 D, PL c, SIL 2
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
1.4427 SO
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo liso
Distancia de detección (mm)
1
Frecuencia de conmutación (kHz)
5
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Salida eléctrica
NAMUR
Tamaño de la construcción
⌀ 4 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M8 x 1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI1-EH04-Y1-V1330
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
NAMUR
Distancia de detección (mm)
1
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 115.00
Total Producto/s
USD 115.00
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte