chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI50R-W20-IOL6X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sensor inductivo Sensor anular
BI50R-W20-IOL6X-H1141
Número de ID del pedido 100053325
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
cULus
Calidad de la carcasa
PA, POM
Conectividad de la fuente de alimentación
M12
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Sensor anular
Diámetro interior del anillo D (mm)
50.1
Función del elemento conmutador
NO/NC programable
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
109 mm x 80 mm x 20 mm
Propiedades espec.
Potenciómetro, Sensor de anillo, salida dinámica, Sensor de anillo, salida estática
Protocolo de comunicación
IO-Link
Salida eléctrica
PNP/NPN
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI50R-W20-IOL6X-H1141
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Salida eléctrica
PNP/NPN
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 511.33
Total Producto/s
USD 511.33
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte