chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI15U-M30-VN6X | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo Con distancia de conmutación extendida
BI15U-M30-VN6X
Número de ID del pedido 100003675
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
LCP
Calidad de la carcasa
CuZn
Color del cable
Color: gris
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
15
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Función del elemento conmutador
Contacto complementario
Grado de protección
IP68
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Metal
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox+
Salida eléctrica
NPN
Superficie de la carcasa
Cromado
Tamaño de la construcción
⌀ 30 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tensión de servicio
CC
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
NPN
Distancia de detección (mm)
15
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI15U-M30-VN6X
En Stock
Grupo de precios
E2
Precio de lista
USD 125.48
Total Producto/s
USD 125.48
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte