chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sensor inductivo Con mayor rango de temperatura
BI2-Q4.7-AP6X/S100
Número de ID del pedido 100002370
En Stock
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI2-Q4.7-AP6X/S100
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PA12
Calidad de la carcasa
GD-ZnAl
Color del cable
Color: gris
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
2
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Metal
Medidas
16 mm x 8 mm x 4,7 mm
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
100
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Tensión de servicio
CC
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
2
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 312.23
Total Producto/s
USD 312.23
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte