chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI3-EH04F-AP6X | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo con frontal de acero inoxidable
NI3-EH04F-AP6X
Número de ID del pedido 100001785
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
1.4305 (AISI 303)
Calidad de la carcasa
1.4305 (AISI 303)
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo liso
Distancia de detección (mm)
3
Frecuencia de conmutación (kHz)
1.2
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Propiedades espec.
Resistente a la presión, Sensor completamente metálico
Salida eléctrica
PNP
Tamaño de la construcción
⌀ 4 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
3
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI3-EH04F-AP6X
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 213.42
Total Producto/s
USD 213.42
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte