chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
PT20PSIG-1005-U1-DA91 | TURCK - Your Global Automation Partner
Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)
PT20PSIG-1005-U1-DA91
Número de ID del pedido 6837428
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Aprobaciones
cULus
Calidad de la carcasa
1.4404 (AISI 316L)/poliacrilamida 50 % GF UL 94 V-0
Conexión de procesos
Rosca macho de 7/16″-20 UNF
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Sin indicador
Grado de protección
IP65
Material de la cubierta
Acero inoxidable/Plástico
Material del sensor de presión
Cerámica Al₂O₃
Rango de presión
0...1,38 bar
Salida eléctrica
Salida de voltaje (3 patillas)
Salida eléctrica
Voltaje de salida analógica
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Temperatura del medio máx. (°C)
125
Temperatura del medio mín. (°C)
-40
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
DIN EN 175301-803 Forma A
Tipo de presión
Presión relativa
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de presión
PT20PSIG-1005-U1-DA91
Características clave
Salida eléctrica
Salida de voltaje (3 patillas)
Conexión de procesos
Rosca macho de 7/16″-20 UNF
En Stock
Grupo de precios
J1
Precio de lista
USD 153.99
Total Producto/s
USD 153.99
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte