chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
PT1000PSIG-2005-I2-H1143 | TURCK - Your Global Automation Partner
Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)
PT1000PSIG-2005-I2-H1143
Número de ID del pedido 6837236
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Aprobaciones
cULus
Calidad de la carcasa
1.4404 (AISI 316L)/poliacrilamida 50 % GF UL 94 V-0
Conexión de procesos
Rosca macho de 7/16″-20 UNF
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Sin indicador
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Acero inoxidable/Plástico
Material del sensor de presión
Acero inoxidable 1.4016 (AISI 430)
Rango de presión
0...68,95 bar
Salida eléctrica
Salida de corriente (2 patillas)
Salida eléctrica
Corriente de salida analógica
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Temperatura del medio máx. (°C)
135
Temperatura del medio mín. (°C)
-40
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Tipo de presión
Presión relativa
Características clave
Salida eléctrica
Salida de corriente (2 patillas)
Conexión de procesos
Rosca macho de 7/16″-20 UNF
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de presión
PT1000PSIG-2005-I2-H1143
En Stock
Grupo de precios
J1
Precio de lista
USD 153.99
Total Producto/s
USD 153.99
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte