chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
PC010V-203-2UPN8X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor de presión Con 2 salidas de conmutación del transistor pnp/npn
PC010V-203-2UPN8X-H1141
Número de ID del pedido 6833741
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la carcasa
1.4305 (AISI 303)/PBT-GF15
Conexión de procesos
Rosca macho 1/4″ NPT-18
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Sin indicador
Función del elemento conmutador
NO/NC
Grado de protección
IP67, IP69K
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Material del sensor de presión
Cerámica Al₂O₃
Protocolo de comunicación
IO-Link
Rango de presión
-1...10 bar
Salida eléctrica
2 x salidas de conmutación
Salida eléctrica
PNP/NPN
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
Protocolo de comunicación
IO-Link
Salida eléctrica
2 x salidas de conmutación
Conexión de procesos
Rosca macho 1/4″ NPT-18
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de presión
PC010V-203-2UPN8X-H1141
En Stock
Grupo de precios
G1
Precio de lista
USD 401.76
Total Producto/s
USD 401.76
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte