chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
PK010R-N12AL-2UP8X-V1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor de presión IO-Link con 2 salidas de conmutación de transistor PNP
PK010R-N12AL-2UP8X-V1141
Número de ID del pedido 6833010
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la carcasa
Al/PVC
Conexión de procesos
Rosca hembra G 1/8″
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Con indicador
Función del elemento conmutador
NO/NC
Grado de protección
IP65
Indicador
Pantalla de 3 dígitos y 7 segmentos, giratoria en 360°
Material de la cubierta
Aluminio
Material del sensor de presión
Silicona
Rango de presión
0...10 bar
Salida eléctrica
2 x salidas de conmutación
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
60
Temperatura ambiente mín. (°C)
-10
Temperatura del medio máx. (°C)
60
Temperatura del medio mín. (°C)
0
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M8 x 1
Tipo de presión
Presión relativa
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de presión
PK010R-N12AL-2UP8X-V1141
Características clave
Salida eléctrica
2 x salidas de conmutación
Conexión de procesos
Rosca hembra G 1/8″
En Stock
Grupo de precios
G1
Precio de lista
USD 311.78
Total Producto/s
USD 311.78
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte