chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
PS003V-503-2UPN8X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
sensor de presión (giratorio)
PS003V-503-2UPN8X-H1141
Número de ID del pedido 6832661
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Grado de protección
IP67, IP69K
Función del elemento conmutador
Contacto NA/NC
Salida eléctrica
PNP/NPN
Aprobaciones
cULus
Diseño
Con indicador
Conexión de procesos
Rosca macho 1/4″ NPT-18
Protocolo de comunicación
IO-Link
Conexión eléctrica
Conectores
Tipo de conector
M12 × 1
Material de la cubierta
Acero inoxidable/Plástico
Calidad de la carcasa
1.4305 (AISI 303)
Temperatura del medio mín. (°C)
-40
Temperatura del medio máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Tensión de servicio
DC
Salida eléctrica
2 x salidas de conmutación
Tipo de presión
Presión relativa
Material del sensor de presión
Cerámica Al₂O₃
Rango de presión
-1…2.5 bar
Características clave
Protocolo de comunicación
IO-Link
Salida eléctrica
2 x salidas de conmutación
Conexión de procesos
Rosca macho 1/4″ NPT-18
Rango de presión
-1…2.5 bar
En Stock
Grupo de precios
G1
Precio de lista
735,92 US$
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de presión
PS003V-503-2UPN8X-H1141
Total Producto/s
735,92 US$
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte