chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
PT025R-26-LI3-H1140 | TURCK - Your Global Automation Partner
Pressure Transmitter, Front-Flush With Current Output (2-Wire)
PT025R-26-LI3-H1140
Número de ID del pedido 6831545
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la carcasa
1.4435 (AISI 316L)
Conexión de procesos
Enrasado frontal G 3/4″
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Sin indicador
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Material del sensor de presión
Acero inoxidable 1.4548 (AISI 630)
Rango de presión
0...25 bar
Salida eléctrica
Salida de corriente (2 patillas)
Salida eléctrica
Corriente de salida analógica
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
Salida de corriente (2 patillas)
Conexión de procesos
Enrasado frontal G 3/4″
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de presión
PT025R-26-LI3-H1140
En Stock
Grupo de precios
J1
Precio de lista
USD 778.80
Total Producto/s
USD 778.80
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte