chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
PT2.5R-2004-IOL-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Transmisor de presión IO-Link equipado con dos salidas de conmutación
PT2.5R-2004-IOL-H1141
Número de ID del pedido 100039634
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la carcasa
1.4404 (AISI 316L)/poliacrilamida 50 % GF UL 94 V-0
Conexión de procesos
Rosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Sin indicador
Función del elemento conmutador
NO/NC
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Acero inoxidable/Plástico
Material del sensor de presión
Acero inoxidable 1.4016 (AISI 430)
Protocolo de comunicación
IO-Link
Rango de presión
0...2,5 bar
Salida eléctrica
2 x salidas de conmutación
Salida eléctrica
PNP/NPN
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Temperatura del medio máx. (°C)
135
Temperatura del medio mín. (°C)
-40
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Tipo de presión
Presión relativa
Características clave
Protocolo de comunicación
IO-Link
Salida eléctrica
2 x salidas de conmutación
Conexión de procesos
Rosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de presión
PT2.5R-2004-IOL-H1141
En Stock
Grupo de precios
G1
Precio de lista
USD 191.92
Total Producto/s
USD 191.92
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte