chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
PT6A-1014-U6-H1143 | TURCK - Your Global Automation Partner
Pressure Transmitter Ratiometric Output (3-Wire)
PT6A-1014-U6-H1143
Número de ID del pedido 100016695
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
cULus
Calidad de la carcasa
1.4404 (AISI 316L)/poliacrilamida 50 % GF UL 94 V-0
Conexión de procesos
Rosca macho de 1/8″-27 NPT
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Sin indicador
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Acero inoxidable/Plástico
Material del sensor de presión
Cerámica Al₂O₃
Rango de presión
0...6 bar
Salida eléctrica
Salida de voltaje (3 patillas)
Salida eléctrica
ratiom. 10...90 %
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Temperatura del medio máx. (°C)
125
Temperatura del medio mín. (°C)
-40
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Tipo de presión
Presión absoluta
Características clave
Salida eléctrica
Salida de voltaje (3 patillas)
Conexión de procesos
Rosca macho de 1/8″-27 NPT
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de presión
PT6A-1014-U6-H1143
En Stock
Grupo de precios
J1
Precio de lista
USD 223.91
Total Producto/s
USD 223.91
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte