chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
PT0.3V-1501-I2-H1141/D840 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Transmisor de presión Con salida de corriente (2 patillas)
PT0.3V-1501-I2-H1141/D840
Número de ID del pedido 100004258
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Aprobaciones
cULus
Calidad de la carcasa
1.4404 (AISI 316L)/poliacrilamida 50 % GF UL 94 V-0
Conexión de procesos
Rosca hembra G 1/4″ (sellado frontal)
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Sin indicador
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Acero inoxidable/Plástico
Material del sensor de presión
Cerámica Al₂O₃
Rango de presión
-0.3...0,3 bar
Salida eléctrica
Salida de corriente (2 patillas)
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Temperatura del medio máx. (°C)
85
Temperatura del medio mín. (°C)
-15
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Tipo de presión
Presión relativa
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de presión
PT0.3V-1501-I2-H1141/D840
Características clave
Salida eléctrica
Salida de corriente (2 patillas)
Conexión de procesos
Rosca hembra G 1/4″ (sellado frontal)
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 390.81
Total Producto/s
USD 390.81
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte