chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
PT15PSIV-1003-IX-H1143 | TURCK - Your Global Automation Partner
Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)
PT15PSIV-1003-IX-H1143
Número de ID del pedido 100003651
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
cULus
Calidad de la carcasa
1.4404 (AISI 316L)/poliacrilamida 50 % GF UL 94 V-0
Conexión de procesos
Rosca macho 1/4″ NPT-18
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Sin indicador
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Acero inoxidable/Plástico
Material del sensor de presión
Cerámica Al₂O₃
Rango de presión
-1.03...1,03 bar
Salida eléctrica
Salida de corriente (2 patillas)
Salida eléctrica
Corriente de salida analógica
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Temperatura del medio máx. (°C)
120
Temperatura del medio mín. (°C)
-30
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Tipo de presión
Presión relativa
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de presión
PT15PSIV-1003-IX-H1143
Características clave
Salida eléctrica
Salida de corriente (2 patillas)
Conexión de procesos
Rosca macho 1/4″ NPT-18
En Stock
Grupo de precios
J1
Precio de lista
USD 238.71
Total Producto/s
USD 238.71
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte