chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
PT600R-2110-I2-AMPS1.5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Transmisor de presión Con salida de corriente (2 patillas)
PT600R-2110-I2-AMPS1.5
Número de ID del pedido 100003588
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
cULus
Calidad de la carcasa
1.4404 (AISI 316L)/poliacrilamida 50 % GF UL 94 V-0
Conexión de procesos
Rosca macho R 1/4″ EN 10226
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Sin indicador
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Acero inoxidable/Plástico
Material del sensor de presión
Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Rango de presión
0...600 bar
Salida eléctrica
Salida de corriente (2 patillas)
Salida eléctrica
Corriente de salida analógica
Temperatura ambiente máx. (°C)
100
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Temperatura del medio máx. (°C)
125
Temperatura del medio mín. (°C)
-40
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
AMP Superseal 1.5
Tipo de presión
Presión relativa
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de presión
PT600R-2110-I2-AMPS1.5
Características clave
Salida eléctrica
Salida de corriente (2 patillas)
Conexión de procesos
Rosca macho R 1/4″ EN 10226
En Stock
Grupo de precios
J1
Precio de lista
USD 162.96
Total Producto/s
USD 162.96
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte