chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
PT0.1VR-1513-U1-H1144/D840 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Transmisor de presión Con salida de voltaje (3 patillas)
PT0.1VR-1513-U1-H1144/D840
Número de ID del pedido 100002999
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
cULus
Calidad de la carcasa
1.4404 (AISI 316L)/poliacrilamida 50 % GF UL 94 V-0
Conexión de procesos
Rosca macho de G 1/8″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Sin indicador
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Acero inoxidable/Plástico
Material del sensor de presión
Cerámica Al₂O₃
Rango de presión
-0.1...0 bar
Salida eléctrica
Salida de voltaje (3 patillas)
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Temperatura del medio máx. (°C)
85
Temperatura del medio mín. (°C)
-15
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Tipo de presión
Presión relativa
Características clave
Salida eléctrica
Salida de voltaje (3 patillas)
Conexión de procesos
Rosca macho de G 1/8″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 390.95
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de presión
PT0.1VR-1513-U1-H1144/D840
Total Producto/s
USD 390.95
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte