chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
PT600R-2001-U1-H1144 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)
PT600R-2001-U1-H1144
Número de ID del pedido 100002890
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Aprobaciones
cULus
Calidad de la carcasa
1.4404 (AISI 316L)/poliacrilamida 50 % GF UL 94 V-0
Conexión de procesos
Rosca hembra G 1/4″ (sellado frontal)
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Sin indicador
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Acero inoxidable/Plástico
Material del sensor de presión
Acero inoxidable 1.4435 (AISI 316L)
Rango de presión
0...600 bar
Salida eléctrica
Salida de voltaje (3 patillas)
Salida eléctrica
Voltaje de salida analógica
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Temperatura del medio máx. (°C)
125
Temperatura del medio mín. (°C)
-40
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Tipo de presión
Presión relativa
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de presión
PT600R-2001-U1-H1144
Características clave
Salida eléctrica
Salida de voltaje (3 patillas)
Conexión de procesos
Rosca hembra G 1/4″ (sellado frontal)
En Stock
Grupo de precios
J1
Precio de lista
USD 153.99
Total Producto/s
USD 153.99
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte