- Aprobaciones
- cULus
- Calidad de la carcasa
- 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
- Conexión de procesos
- Rosca hembra 1/4″ NPT-18
- Conexión eléctrica
- Conector
- Diseño
- Con indicador
- Función del elemento conmutador
- NO/NC
- Grado de protección
- IP66, IP67, IP69K
- Indicador
- Pantalla de 12 segmentos y 4 dígitos, giratoria en 180°, roja o verde
- Material de la cubierta
- Acero inoxidable/Plástico
- Materiales (contacto con los medios)
- Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L), Al₂O₃, FKM
- Medidas
- 108,5 mm x 38 mm x 50,2 mm
- Protocolo de comunicación
- IO-Link
- Rango de presión
- -1...2,5 bar
- Salida eléctrica
- IO-Link, Salida de conmutación, Salida de corriente (3 patillas), Salida de voltaje (3 patillas)
- Salida eléctrica
- PNP/NPN
- Temperatura ambiente máx. (°C)
- 80
- Temperatura ambiente mín. (°C)
- -40
- Temperatura del medio máx. (°C)
- 80
- Temperatura del medio mín. (°C)
- -30
- Tipo de conector
- M12 x 1
- Tipo de presión
- Presión relativa