chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
PT600R-2104-U6-DT043P | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Transmisor de presión Salida radiométrica (3 hilos)
PT600R-2104-U6-DT043P
Número de ID del pedido 100000754
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
cULus
Calidad de la carcasa
1.4404 (AISI 316L)/poliacrilamida 50 % GF UL 94 V-0
Conexión de procesos
Rosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Sin indicador
Grado de protección
IP69K
Material de la cubierta
Acero inoxidable/Plástico
Material del sensor de presión
Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Rango de presión
0...600 bar
Salida eléctrica
Salida de voltaje (3 patillas)
Salida eléctrica
ratiom. 10...90 %
Temperatura ambiente máx. (°C)
100
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Temperatura del medio máx. (°C)
125
Temperatura del medio mín. (°C)
-40
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
Deutsch DT04-3P
Tipo de presión
Presión relativa
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de presión
PT600R-2104-U6-DT043P
Características clave
Salida eléctrica
Salida de voltaje (3 patillas)
Conexión de procesos
Rosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
En Stock
Grupo de precios
J1
Precio de lista
USD 162.96
Total Producto/s
USD 162.96
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte