chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
DW6000-155-8C-H1441 | TURCK - Your Global Automation Partner
Transductor de cables Analógico
DW6000-155-8C-H1441
Número de ID del pedido 1544550
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Cable retráctil
Grado de protección
IP65
Material de la cubierta
Aluminio anodizado en titanio
Rango de medición (mm)
6000
Salida eléctrica
Salida analógica
Temperatura ambiente máx. (°C)
60
Temperatura ambiente mín. (°C)
-20
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Rango de medición (mm)
6000
Salida eléctrica
Salida analógica
En Stock
Grupo de precios
B1
Precio de lista
USD 2,430.49
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de posición lineal
DW6000-155-8C-H1441
Total Producto/s
USD 2,430.49
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte