chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
WIM160-Q25L-LIU5X2-0.3-RS4 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensores de recorrido lineal de accionamiento magnético
WIM160-Q25L-LIU5X2-0.3-RS4
Número de ID del pedido 1536634
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA6-GF30
Calidad de la carcasa
PA6-GF30
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Perfil
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico/aluminio
Medidas
201 mm x 35 mm x 25 mm
Principio de medición
Magnético
Rango de medición (mm)
160
Salida eléctrica
Salida analógica
Temperatura ambiente máx. (°C)
75
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de posición lineal
WIM160-Q25L-LIU5X2-0.3-RS4
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Rango de medición (mm)
160
Salida eléctrica
Salida analógica
En Stock
Grupo de precios
F1
Precio de lista
USD 509.04
Total Producto/s
USD 509.04
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte