chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sensor de posición lineal resistente a la presión Analógico
LTE500M-HT10-LU10-P-0.25-H1151
Número de ID del pedido 100002123
En Stock
Grupo de precios
B1
Precio de lista
USD 1,201.87
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de posición lineal
LTE500M-HT10-LU10-P-0.25-H1151
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
1.4404 (AISI 316L)
Calidad de la carcasa
1.4305 (AISI 303)
Conexión eléctrica
Cable con conector
Diseño
Varilla
Grado de protección
IP68
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Medidas
626,5 mm
Principio de medición
Magnetoestrictivo
Rango de medición (mm)
500
Salida eléctrica
Salida analógica
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Características clave
Conexión eléctrica
Cable con conector
Rango de medición (mm)
500
Salida eléctrica
Salida analógica
Total Producto/s
USD 1,201.87
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte