chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
FCS-N1/2T-NA | TURCK - Your Global Automation Partner
Control de flujo Sensor de inmersión sin procesador integrado
FCS-N1/2T-NA
Número de ID del pedido 6871422
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la carcasa
PTFE
Condiciones de montaje
Sensor de inmersión
Conexión de procesos
1/2″ NPT
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Inmersión
Función
Control de flujo
Grado de protección
IP68
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Plástico
Medio
líquidos
Modo de detección
Calométrico
Temperatura del medio máx. (°C)
70
Temperatura del medio mín. (°C)
-10
Área de aplicación
Estándar
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de flujo/medidores de flujo
FCS-N1/2T-NA
Características clave
Conexión de procesos
1/2″ NPT
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 731.70
Total Producto/s
USD 731.70
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte