chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
FCS-N1/2A4P-LIX-H1141/D037 | TURCK - Your Global Automation Partner
Control de flujo Sensor de inmersión con procesador integrado
FCS-N1/2A4P-LIX-H1141/D037
Número de ID del pedido 6871043
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Aprobaciones
cULus
Calidad de la carcasa
PBT
Condiciones de montaje
Sensor de inmersión
Conexión de procesos
1/2″ NPT
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Inmersión
Función
Control de flujo
Grado de protección
IP65
Material de la cubierta
Plástico
Medio
líquidos
Modo de detección
Calométrico
Salida eléctrica
Salida analógica
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-20
Temperatura del medio máx. (°C)
80
Temperatura del medio mín. (°C)
-20
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Área de aplicación
Estándar
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de flujo/medidores de flujo
FCS-N1/2A4P-LIX-H1141/D037
Características clave
Conexión de procesos
1/2″ NPT
Salida eléctrica
Salida analógica
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 1,023.86
Total Producto/s
USD 1,023.86
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte