chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
Home
Products
chevron_left
Menu
FCS-N1/2A4P-2AP8X-H1140 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Control de flujo Sensor de inmersión con procesador integrado
FCS-N1/2A4P-2AP8X-H1140
Número de ID del pedido 6871009
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la carcasa
PBT
Condiciones de montaje
Sensor de inmersión
Conexión de procesos
1/2″ NPT
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Inmersión
Función
Control de flujo
Función del elemento conmutador
2 contactos NO
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Medio
líquidos
Modo de detección
Calométrico
Salida eléctrica
2 x PNP
Temperatura del medio máx. (°C)
80
Temperatura del medio mín. (°C)
-20
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Área de aplicación
Estándar
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de flujo/medidores de flujo
FCS-N1/2A4P-2AP8X-H1140
Características clave
Conexión de procesos
1/2″ NPT
Salida eléctrica
2 x PNP
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 787.66
Total Producto/s
USD 787.66
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte