chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
FCS-N1/2A4-AP8X-H1141/L060 | TURCK - Your Global Automation Partner
Control de flujo Sensor de inmersión con procesador integrado
FCS-N1/2A4-AP8X-H1141/L060
Número de ID del pedido 6871005
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
cULus
Calidad de la carcasa
1.4571 (AISI 316Ti)
Condiciones de montaje
Sensor de inmersión
Conexión de procesos
1/2″ NPT
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Inmersión
Función
Control de flujo
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Medio
líquidos
Modo de detección
Calométrico
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-20
Temperatura del medio máx. (°C)
80
Temperatura del medio mín. (°C)
-20
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Área de aplicación
Estándar
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de flujo/medidores de flujo
FCS-N1/2A4-AP8X-H1141/L060
Características clave
Conexión de procesos
1/2″ NPT
Salida eléctrica
PNP
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 908.94
Total Producto/s
USD 908.94
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte