chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
FTCI-3/8D10A4P-LI-UP8X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
control de caudal Sensor en línea con unidad de procesamiento integrada
FTCI-3/8D10A4P-LI-UP8X-H1141
Número de ID del pedido 6870809
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la carcasa
PBT
Condiciones de montaje
Sensor en línea
Conexión de procesos
3/8″ Swagelok
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
En línea
Función
Medición del caudal
Función del elemento conmutador
NO/NC programable
Grado de protección
IP65
Material de la cubierta
Plástico
Medio
líquidos
Modo de detección
Calométrico
Salida eléctrica
PNP/salida analógica
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de flujo/medidores de flujo
FTCI-3/8D10A4P-LI-UP8X-H1141
Características clave
Conexión de procesos
3/8″ Swagelok
Salida eléctrica
PNP/salida analógica
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 995.31
Total Producto/s
USD 995.31
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte