chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
FCS-M18-AP8X/D087 | TURCK - Your Global Automation Partner
Control de flujo Sensor de inmersión con procesador integrado
FCS-M18-AP8X/D087
Número de ID del pedido 6870800
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
cULus
Calidad de la carcasa
CuZn
Condiciones de montaje
Sensor de inmersión
Conexión de procesos
Rosca hembra 1/4″ NPT
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Inmersión
Función
Control de flujo
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Metal
Medio
gases
Modo de detección
Calométrico
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
60
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Temperatura del medio máx. (°C)
70
Temperatura del medio mín. (°C)
-20
Tensión de servicio
CC
Área de aplicación
Estándar
Características clave
Conexión de procesos
Rosca hembra 1/4″ NPT
Salida eléctrica
PNP
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de flujo/medidores de flujo
FCS-M18-AP8X/D087
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 475.03
Total Producto/s
USD 475.03
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte