chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
FCS-HA2P-VRX/230VAC/AL115 | TURCK - Your Global Automation Partner
Control de flujo Sensor de inmersión con procesador integrado
FCS-HA2P-VRX/230VAC/AL115
Número de ID del pedido 6870724
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Condiciones de montaje
Sensor de inmersión
Conexión de procesos
Rosca hembra G 1″ DIN 3852
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Inmersión
Función
Control de flujo
Función del elemento conmutador
Contacto complementario
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Plástico
Medio
gases
Modo de detección
Calométrico
Salida eléctrica
Salida de relé
Temperatura del medio máx. (°C)
80
Temperatura del medio mín. (°C)
-20
Tensión de servicio
CA
Área de aplicación
Estándar
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de flujo/medidores de flujo
FCS-HA2P-VRX/230VAC/AL115
Características clave
Conexión de procesos
Rosca hembra G 1″ DIN 3852
Salida eléctrica
Salida de relé
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 1,133.05
Total Producto/s
USD 1,133.05
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte