chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
FCS-M18-LIX/D067 | TURCK - Your Global Automation Partner
Control de flujo Sensor de inmersión con procesador integrado
FCS-M18-LIX/D067
Número de ID del pedido 6870712
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la carcasa
CuZn
Condiciones de montaje
Sensor de inmersión
Conexión de procesos
M18 x 1
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Inmersión
Función
Control de flujo
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Metal
Medio
gases
Modo de detección
Calométrico
Salida eléctrica
Salida analógica
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-20
Temperatura del medio máx. (°C)
70
Temperatura del medio mín. (°C)
-20
Tensión de servicio
CC
Área de aplicación
Estándar
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de flujo/medidores de flujo
FCS-M18-LIX/D067
Características clave
Conexión de procesos
M18 x 1
Salida eléctrica
Salida analógica
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 412.52
Total Producto/s
USD 412.52
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte