chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Control de flujo Sensor en línea con unidad de procesamiento integrada
FCI-D10A4P-2ARX-H1160/D201
Número de ID del pedido 6870679
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Condiciones de montaje
Sensor en línea
Conexión de procesos
3/8″ Swagelok
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
En línea
Función
Control de flujo
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP65
Medio
líquidos
Modo de detección
Calométrico
Salida eléctrica
Salida de relé
Temperatura ambiente máx. (°C)
60
Temperatura ambiente mín. (°C)
-20
Temperatura del medio máx. (°C)
95
Temperatura del medio mín. (°C)
-10
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Área de aplicación
Estándar
Características clave
Conexión de procesos
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de flujo/medidores de flujo
FCI-D10A4P-2ARX-H1160/D201
3/8″ Swagelok
Salida eléctrica
Salida de relé
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 1,008.45
Total Producto/s
USD 1,008.45
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte