chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Control de flujo Sensor en línea con unidad de procesamiento integrada
FCI-N3/4D20A4P-LIX-H1141
Número de ID del pedido 6870676
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 852.17
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de flujo/medidores de flujo
FCI-N3/4D20A4P-LIX-H1141
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
cULus
Calidad de la carcasa
PBT
Condiciones de montaje
Sensor en línea
Conexión de procesos
3/4″ NPT
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
En línea
Función
Control de flujo
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Medio
líquidos
Modo de detección
Calométrico
Salida eléctrica
Salida analógica
Temperatura ambiente máx. (°C)
60
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Temperatura del medio máx. (°C)
80
Temperatura del medio mín. (°C)
0
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Área de aplicación
Estándar
Características clave
Conexión de procesos
3/4″ NPT
Salida eléctrica
Salida analógica
Total Producto/s
USD 852.17
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte