chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
FCI-N1/8D06CTP-AP8X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Control de flujo Sensor en línea con unidad de procesamiento integrada
FCI-N1/8D06CTP-AP8X-H1141
Número de ID del pedido 6870652
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la carcasa
PBT
Condiciones de montaje
Sensor en línea
Conexión de procesos
1/8″ NPT
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
En línea
Función
Control de flujo
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Medio
líquidos
Modo de detección
Calométrico
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
60
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Temperatura del medio máx. (°C)
60
Temperatura del medio mín. (°C)
0
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Área de aplicación
Estándar
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de flujo/medidores de flujo
FCI-N1/8D06CTP-AP8X-H1141
Características clave
Conexión de procesos
1/8″ NPT
Salida eléctrica
PNP
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 808.95
Total Producto/s
USD 808.95
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte