chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
FCI-D08A4P-ARX-H1140/D038 | TURCK - Your Global Automation Partner
Control de flujo Sensor en línea con procesador integrado
FCI-D08A4P-ARX-H1140/D038
Número de ID del pedido 6870647
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Condiciones de montaje
Sensor en línea
Conexión de procesos
G 3/8″
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
En línea
Función
Control de flujo
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Modo de detección
Calométrico
Salida eléctrica
Salida de relé
Temperatura ambiente máx. (°C)
60
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Temperatura del medio máx. (°C)
80
Temperatura del medio mín. (°C)
0
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Área de aplicación
Estándar
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de flujo/medidores de flujo
FCI-D08A4P-ARX-H1140/D038
Características clave
Conexión de procesos
G 3/8″
Salida eléctrica
Salida de relé
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 797.54
Total Producto/s
USD 797.54
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte