chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
FCS-GL1/2A4-NA/D100/D455 | TURCK - Your Global Automation Partner
Control de flujo Sensor de inmersión sin procesador integrado
FCS-GL1/2A4-NA/D100/D455
Número de ID del pedido 6870400
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la carcasa
1.4571 (AISI 316Ti)
Condiciones de montaje
Sensor de inmersión
Conexión de procesos
G 1/2″ versión larga
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Inmersión
Función
Control de flujo
Grado de protección
IP68
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Medio
líquidos
Modo de detección
Calométrico
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-20
Temperatura del medio máx. (°C)
120
Temperatura del medio mín. (°C)
10
Área de aplicación
Temperatura alta
Características clave
Conexión de procesos
G 1/2″ versión larga
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 574.97
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de flujo/medidores de flujo
FCS-GL1/2A4-NA/D100/D455
Total Producto/s
USD 574.97
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte