chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Control de flujo Sensor de inmersión con procesador integrado
FCS-G1/4A4P-AP8X-H1141
Número de ID del pedido 6870082
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 750.18
Total Producto/s
USD 750.18
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de flujo/medidores de flujo
FCS-G1/4A4P-AP8X-H1141
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
cULus
Calidad de la carcasa
PBT
Condiciones de montaje
Sensor de inmersión
Conexión de procesos
G 1/4″
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Inmersión
Función
Control de flujo
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Medio
líquidos
Modo de detección
Calométrico
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-20
Temperatura del medio máx. (°C)
80
Temperatura del medio mín. (°C)
-20
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Área de aplicación
Estándar
Características clave
Conexión de procesos
G 1/4″
Salida eléctrica
PNP