chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BIM-UNR-AP6X 7M W/M | TURCK - Your Global Automation Partner
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-UNR-AP6X 7M W/M
Número de ID del pedido 4685846
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PP
Calidad de la carcasa
PP
Color del cable
Color: gris
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Rectangular
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.02
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
7
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
18 mm x 2,9 mm x 4,6 mm
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de cilindro
Cilindro con ranura en C
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de campo magnético
BIM-UNR-AP6X 7M W/M
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Tipo de cilindro
Cilindro con ranura en C
Salida eléctrica
PNP
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 136.44
Total Producto/s
USD 136.44
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte