chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BIM-UNR-AP6X-0.3-PSG3S W/M | TURCK - Your Global Automation Partner
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-UNR-AP6X-0.3-PSG3S W/M
Número de ID del pedido 4685843
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PP
Calidad de la carcasa
PP
Color del cable
Color: gris
Conexión eléctrica
Cable con conector
Diseño
Rectangular
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.02
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
0.3
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
18 mm x 2,9 mm x 4,6 mm
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de cilindro
Cilindro con ranura en C
Tipo de conector
M8 x 1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de campo magnético
BIM-UNR-AP6X-0.3-PSG3S W/M
Características clave
Conexión eléctrica
Cable con conector
Tipo de cilindro
Cilindro con ranura en C
Salida eléctrica
PNP
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 151.45
Total Producto/s
USD 151.45
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte