chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BIM-UNT-AY1X-5-RS4.21/S1139 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor de campo magnético para cilindros neumáticos
BIM-UNT-AY1X-5-RS4.21/S1139
Número de ID del pedido 4685825
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Aprobaciones
ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, ATEX II 2 D
Calidad de la cara activa
PP
Calidad de la carcasa
PP
Color del cable
Azul
Conexión eléctrica
Cable con conector
Diseño
Rectangular
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Grado de protección
IP68
Longitud del cable (m)
5
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
28 mm x 5 mm x 6 mm
Salida eléctrica
NAMUR
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de cilindro
Cilindro con ranura trapezoidal, Cilindro de ranura en T, Cilindro de tirantes, Cilindro redondo
Tipo de conector
M12 x 1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de campo magnético
BIM-UNT-AY1X-5-RS4.21/S1139
Características clave
Conexión eléctrica
Cable con conector
Tipo de cilindro
Cilindro con ranura trapezoidal, Cilindro de ranura en T, Cilindro redondo, Cilindro de tirantes
Salida eléctrica
NAMUR
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 151.52
Total Producto/s
USD 151.52
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte