chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BIM-NST-RP6X/S235 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor Magnetic-inductive Proximity Switch
BIM-NST-RP6X/S235
Número de ID del pedido 4685512
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
PA12-GF30
Color del cable
Color: gris
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Rectangular
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Función del elemento conmutador
Contacto NC
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
28 mm x 17 mm x 14 mm
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de cilindro
Cilindro con ranura trapezoidal, Cilindro de perfil, Cilindro de ranura en T
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de campo magnético
BIM-NST-RP6X/S235
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Tipo de cilindro
Cilindro de ranura en T, Cilindro con ranura trapezoidal, Cilindro de perfil
Salida eléctrica
PNP
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 165.98
Total Producto/s
USD 165.98
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte