chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-KST-AN6X-V1131
Número de ID del pedido 46743
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 219.76
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de campo magnético
BIM-KST-AN6X-V1131
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
GD-ZN/Al/PA12-GF30
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Rectangular
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Función del elemento conmutador
normalmente abierto NA
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Metal/plástico
Medidas
37 mm x 16 mm x 17 mm
Salida eléctrica
NPN
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de cilindro
Cilindro redondo
Tipo de conector
M8 x 1
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Tipo de cilindro
Cilindro redondo
Salida eléctrica
NPN
Total Producto/s
USD 219.76
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte