chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BIM-IKM-AP6X2-H1141/S34 W/KLI3 | TURCK - Your Global Automation Partner
Magnetic Field Sensor for pneumatic cylinders (magnetic-field immune)
BIM-IKM-AP6X2-H1141/S34 W/KLI3
Número de ID del pedido 4627290
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
GD-Zn
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Rectangular
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.02
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Metal
Medidas
34 mm x 17 mm x 34 mm
Propiedades espec.
Resistente a campos magnéticos
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de cilindro
Cilindro con ranura trapezoidal externa, Cilindro de perfil, Cilindro de tirantes
Tipo de conector
M12 x 1
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Tipo de cilindro
Cilindro de tirantes, Cilindro de perfil, Cilindro con ranura trapezoidal externa
Salida eléctrica
PNP
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de campo magnético
BIM-IKM-AP6X2-H1141/S34 W/KLI3
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 333.30
Total Producto/s
USD 333.30
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte