chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BIM-PST-RN6X W/KLP 80 | TURCK - Your Global Automation Partner
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-PST-RN6X W/KLP 80
Número de ID del pedido 4625710
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
PA12-GF30
Color del cable
Color: gris
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Rectangular
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Función del elemento conmutador
Contacto NC
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
23 mm x 14 mm x 16 mm
Salida eléctrica
NPN
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de cilindro
Cilindro redondo
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de campo magnético
BIM-PST-RN6X W/KLP 80
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Tipo de cilindro
Cilindro redondo
Salida eléctrica
NPN
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 134.70
Total Producto/s
USD 134.70
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte