chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-PSM-AN6X-V1131
Número de ID del pedido 4625700
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 136.89
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de campo magnético
BIM-PSM-AN6X-V1131
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
Al
Calidad de la carcasa
Al/PA12-GF30
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Rectangular
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Función del elemento conmutador
normalmente abierto NA
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Metal/plástico
Medidas
22 mm x 14 mm x 18,5 mm
Salida eléctrica
NPN
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M8 x 1
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Salida eléctrica
NPN
Total Producto/s
USD 136.89
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte