chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BIM-PST-AN6X-V1131 W/KLP80 | TURCK - Your Global Automation Partner
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-PST-AN6X-V1131 W/KLP80
Número de ID del pedido 4625190
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
PA12-GF30
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Rectangular
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Función del elemento conmutador
normalmente abierto NA
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
23 mm x 14 mm x 16 mm
Salida eléctrica
NPN
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de cilindro
Cilindro redondo
Tipo de conector
M8 x 1
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Tipo de cilindro
Cilindro redondo
Salida eléctrica
NPN
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 142.49
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de campo magnético
BIM-PST-AN6X-V1131 W/KLP80
Total Producto/s
USD 142.49
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte