chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BIM-PST-AN6X W/KLP80 | TURCK - Your Global Automation Partner
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-PST-AN6X W/KLP80
Número de ID del pedido 4624191
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
PA12-GF30
Color del cable
Color: gris
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Rectangular
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Función del elemento conmutador
normalmente abierto NA
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
23 mm x 14 mm x 16 mm
Salida eléctrica
NPN
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de cilindro
Cilindro redondo
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Tipo de cilindro
Cilindro redondo
Salida eléctrica
NPN
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 134.61
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de campo magnético
BIM-PST-AN6X W/KLP80
Total Producto/s
USD 134.61
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte