chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BIM-IKE-AN6X W/KLI3 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-IKE-AN6X W/KLI3
Número de ID del pedido 4621590
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
GD-Zn
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Rectangular
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Función del elemento conmutador
normalmente abierto NA
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Metal
Medidas
30 mm x 14,6 mm x 17 mm
Salida eléctrica
NPN
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de campo magnético
BIM-IKE-AN6X W/KLI3
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Salida eléctrica
NPN
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 131.87
Total Producto/s
USD 131.87
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte